Termički pogoni, TWA-A, RA, 230 V, NC, 0.95 m
Termički pogoni, TWA-A, RA, 230 V, NC, 0.95 m

088H3112

TWA-A NC 230V

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.13 kg
Neto težina 0.12 kg
EAN 5702420049540

 

Dimenzija priključka RA
Duljina kabela [m] 0.95 m
Funkcija ventila NC
Količina po obliku pakiranja 48 pc
Krajnja sklopka Ne
Napon napajanja [V] AC 230 V
Opis TWA-A NC 230V
Potrošnja energije [W] 2 W
Raspon frekvencije [Hz] [Max.] 60 Hz
Raspon frekvencije [Hz] [Min.] 50 Hz
Razred zaštite IP-a IP 41
Skupina proizvoda Termički pogoni
Vrsta TWA-A

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality