Kontrole za podno grijanje, Sobni termostat CF2, Zaslon, infracrveni podni osjetnik
Kontrole za podno grijanje, Sobni termostat CF2, Zaslon, infracrveni podni osjetnik

088U0215

SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.24 kg
Neto težina 0.2 kg
EAN 5702425081637

 

Adaptivna funkcija Da
Baterije za napajanje 2 x 1,5 V AA alkalne baterije
Bežični prijenos [m] [Max.] 30 m
Naziv proizvoda Sobni termostat, infracrveni podni osjetnik
Opcija podnog osjetnika Da
Opis SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
Položaj osovine Zaslon, infracrveni podni osjetnik
Prijenosna frekvencija [MHz] 868.42 MHz
Prikaz (Da/Ne) Da
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 35 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 3 °C
Razred zaštite IP-a IP 21
Regulacija temperature Da
Skupina proizvoda Kontrole za podno grijanje
Ugradnja Nadžbukni
Vrsta Sobni termostat CF2
Vrsta regulacije GR Sobni termostat
Zaštićeno od neovlaštenog rukovanja Ne
Zidna montaža Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality