Kontrole za podno grijanje, Sobni termostat CF2, Standard
088U0210
Proizvod je povučen.
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
Bruto težina | 0.192 Kg |
Neto težina | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702420068190 |
Bruto težina | 0.192 Kg |
Neto težina | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702420068190 |
Adaptivna funkcija | Da |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Bežični prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Opcija podnog osjetnika | Ne |
Opis proizvoda | Sobni termostat, standard |
Položaj osovine | Standard |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Prikaz (Da/Ne) | Ne |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 3 °C |
Razred zaštite IP-a | IP 21 |
Regulacija temperature | Da |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugradnja | Nadžbukni |
Vrsta | Room Thermostat CF2 |
Vrsta regulacije GR | Sobni termostat |
Zaštićeno od neovlaštenog rukovanja | Ne |
Zidna montaža | Da |
Adaptivna funkcija | Da |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Bežični prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Opcija podnog osjetnika | Ne |
Opis proizvoda | Sobni termostat, standard |
Položaj osovine | Standard |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Prikaz (Da/Ne) | Ne |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 3 °C |
Razred zaštite IP-a | IP 21 |
Regulacija temperature | Da |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugradnja | Nadžbukni |
Vrsta | Room Thermostat CF2 |
Vrsta regulacije GR | Sobni termostat |
Zaštićeno od neovlaštenog rukovanja | Ne |
Zidna montaža | Da |