Mokra ugradnja BasicGrip, 1.00 m², Toplinska vodljivost [W/mK]: 0.040

088X0050

BasicGrip ploča 35mm izolacija

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.28 Kg
Neto težina 1.5 Kg
Volume 52.302 Liter
EAN 5702420089393

 

Debljina [mm] 52 mm
Description BasicGrip ploča 35mm izolacija
Duljina [mm] 1000 mm
Materijal Polist. fol. / polistiren
Otpor prijenosa topline [m2K/W] 0.87 W/m-K
Područje pokrivenosti [m²] 1 m²
Projektno opterećenje [kN/m2] 5 kN-m
Promjer cijevi [mm] 16 mm
Skupina proizvoda Wet System BasicGrip
Tlačna čvrstoća [kPa] 5 KPa
Toplinska vodljivost [W/mK] 0.04 W/m-K
Vrsta BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Širina [mm] 1000 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality