Mokra ugradnja BasicClip, 16 mm - 17 mm, 300 pc

088X0062

BasicClip za 16-17mm cijev 300 kom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.45 Kg
Neto težina 0.45 Kg
Volume 2.909 Liter
EAN 5702420089577

 

Description BasicClip za 16-17mm cijev 300 kom
Količina po obliku pakiranja 300 pc
Promjer cijevi [mm] [Max.] 17 mm
Promjer cijevi [mm] [Min.] 16 mm
Skupina proizvoda Wet System BasicClip
Visina [mm] 30 mm
Vrsta Clips & Tool
Širina [mm] 20 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality