PEX cijevi, 16 mm, 600.00 m, 6 bar
PEX cijevi, 16 mm, 600.00 m, 6 bar

088X0953

PEX-A cijevi 16 x 2 mm, 600 m

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.09 kg
Neto težina 0.09 kg
EAN 5702425135682

 

Debljina stjenke [mm] 2 mm
Duljina [m] 600 m
Materijal PEX-A
Opis PEX-A cijevi 16 x 2 mm, 600 m
Promjer cijevi [mm] 16 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 6 bar
Skupina proizvoda FH cijevi
Temperatura protoka [°C] [Max.] 95 °C
Vrsta PEX cijevi

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality