VHS-UN, 15, Ravni

013G4742

Ravni VHS-UN 3/4" x 1/2", niklovani s odvodom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.75 Kg
Neto težina 0.75 Kg
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420036113

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Ravni VHS-UN 3/4" x 1/2", niklovani s odvodom
Dimenzija ventila 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispitni tlak [bar] 16 bar
Izlazna veličina spoja G 1/2 A
Konstrukcija Ravni
Kv vrijednost pri postavci 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv vrijednost pri postavci N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs vrijednosti [m³/h] 0.57 m³/h
Preporučeni diferencijalni tlak [bar] [Max.] 0.2 bar
Preporučeni diferencijalni tlak [bar] [Min.] 0.05 bar
Primjena 2-cijevni sustav
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 0.6 bar
Raspon mjerenja Kv-a 0.02 - 0.48
SCIP dossier no. 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
SCIP dossier product name VHS-UN valve
Skupina proizvoda VHS valves
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Veličina spoja u G 3/4 A
Vrsta VHS-UN
Vrsta ventila Normalan protok

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality