Radijatorski ventili, RA-N, Normalan protok, DN 10, Ravni, F

013G0012

Ventili normalnog protoka s predpodešenjem

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.211 Kg
Neto težina 0.202 Kg
Volume 0.211 Liter
EAN 5702420010274

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Ventili normalnog protoka s predpodešenjem
Dimenzija ventila DN 10
Dimenzijski standard F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispitni tlak [bar] 16 bar
Izlazna veličina spoja R 3/8
Konstrukcija Ravni
Kv vrijednost pri postavci 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv vrijednost pri postavci 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Kv vrijednost pri postavci N [m³/h] 0.56 m³/h
Kvs vrijednosti [m³/h] 0.65 m³/h
Određivanje postavki Da
Primjena 2-cijevni sustav
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Skupina proizvoda Radiator Valves
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina spoja u Rp 3/8
Vrsta RA-N
Vrsta spojnice Standardno
Vrsta ventila Normalan protok
Vrste spoja unutarnji navoj
Završi Poniklano

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality