Ograničivači temperature povrata, FJVR ventili, DN 15, Kutni
003L1013
Ventil ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s osjetnikom FJVR
Ventil ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s osjetnikom FJVR
Bruto težina | 0.3 Kg |
Neto težina | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
Bruto težina | 0.3 Kg |
Neto težina | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s osjetnikom FJVR |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Izlazna veličina spoja | Rp 1/2 |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.68 m³/h |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 1 bar |
Sadržaj kompleta | Ventil |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Skupina proizvoda | Return temperature limiters |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina spoja u | R 1/2 |
Vrsta | FJVR valves |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s osjetnikom FJVR |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Izlazna veličina spoja | Rp 1/2 |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.68 m³/h |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 1 bar |
Sadržaj kompleta | Ventil |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Skupina proizvoda | Return temperature limiters |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina spoja u | R 1/2 |
Vrsta | FJVR valves |