living dizajn (RAX), Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, RA

013G6170

Za upotrebu kada su dizajnerski radijatori primarni izvor grijanja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.13 Kg
Neto težina 0.122 Kg
Volume 0.272 Liter
EAN 5702420057323

 

Boja Kromirano
Description Za upotrebu kada su dizajnerski radijatori primarni izvor grijanja
Dizajn osjetnika RAX
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Termostatski osjetnik
Medij osjetnika Tekućina
Ograničenje temperature Ne
Sadržaj kompleta Senzor
SCIP dossier no. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
SCIP dossier product name RAX Sensor
Skupina proizvoda Products for design radiators
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] 8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE 40101801
Verzija senzora RAX 6170
Vrsta Living design (RAX)
Vrsta osjetnika Ugrađeni osjetnik
Vrsta spoja na osjetnik Allen screw
Vrsta spoja na ventil RA
Zaporna funkcija Da
Zaštita od smrzavanja Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality