Danfoss Regus® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, RA

015G3698

Danfoss Regus™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves.

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.151 Kg
Neto težina 0.142 Kg
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625573

 

Boja Bijeli RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Regus™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves.
Dizajn osjetnika Danfoss Regus®
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Medij osjetnika Tekućina
Ograničenje temperature Da
Sadržaj kompleta Senzor
Skupina proizvoda Radiator Sensors
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] 8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija senzora Standard
Vrsta Danfoss Regus® Sensors
Vrsta osjetnika Ugrađeni osjetnik
Vrsta spoja na osjetnik RA nut
Vrsta spoja na ventil RA
Zaporna funkcija Da
Zaštita od smrzavanja Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality