Danfoss Redia® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, RA

015G3388

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.167 Kilogram
Neto težina 0.148 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625740

 

Boja Bijeli RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.
Dizajn osjetnika Danfoss Redia®
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Medij osjetnika Tekućina
Ograničenje temperature Da
Sadržaj kompleta Senzor
Skupina proizvoda Radiator Sensors
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] 8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija senzora Standard
Vrsta Danfoss Redia® Sensors
Vrsta osjetnika Ugrađeni osjetnik
Vrsta spoja na osjetnik Klik RA-click
Vrsta spoja na ventil RA
Zaporna funkcija Da
Zaštita od smrzavanja Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality