Danfoss Redia® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Daljinski osjetnik, 8 °C - 28 °C, RA

015G3382

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.236 Kilogram
Neto težina 0.222 Kilogram
Volume 0.68 Liter
EAN 5702424625641

 

Boja Bijeli RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.
Dizajn osjetnika Danfoss Redia®
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
In scope of WEEE and contain batteries No
Medij osjetnika Tekućina
Ograničenje temperature Da
Sadržaj kompleta Senzor
SCIP dossier no. 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
SCIP dossier product name React Redia Regus RS sensor
Skupina proizvoda Radiator Sensors
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] 8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija senzora Standard
Vrsta Danfoss Redia® Sensors
Vrsta osjetnika Daljinski osjetnik
Vrsta spoja na osjetnik Klik RA-click
Vrsta spoja na ventil RA
Zaporna funkcija Ne
Zaštita od smrzavanja Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality