Danfoss Aero® Sensors, Plin, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 7 °C - 28 °C, RA

015G4540

Termostatska glava sa zaštitom od neovlaštenog rukovanja Danfoss Aero™ za ventile Danfoss RA.

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.17 Kilogram
Neto težina 0.15 Kilogram
Volume 0.374 Liter
EAN 5702424625948

 

Boja Bijeli RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Description Termostatska glava sa zaštitom od neovlaštenog rukovanja Danfoss Aero™ za ventile Danfoss RA.
Dizajn osjetnika Danfoss Aero®
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Medij osjetnika Plin
Ograničenje temperature Da
Sadržaj kompleta Senzor
Skupina proizvoda Radiator Sensors
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] 28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] 7 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija senzora Tamperproof
Vrsta Danfoss Aero® Sensors
Vrsta osjetnika Ugrađeni osjetnik
Vrsta spoja na osjetnik Allen screw
Vrsta spoja na ventil RA
Zaporna funkcija Ne
Zaštita od smrzavanja Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality