Osjetnik prostorije mTRV

Shows 30 product(s)

RA 2000 Osjetnici, RA 2920, Plin, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 5 °C - 26 °C, RA

Zaštita od smrzavanja, ograničavanje i zaključavanje zadane temperature, tamperproof, spoj sa steznim prstenom i šesterokutnim vijkom

RA 2000 Osjetnici, RA 2940, Plin, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 5 °C - 26 °C, RA

Zaštita od smrzavanja, ograničavanje i zaključavanje zadane temperature, značajka potpunog zatvaranja

RA 2000 Osjetnici, RA 2944, Plin, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 5 °C - 26 °C, RA

Zaštita od smrzavanja, ograničavanje i zaključavanje zadane temperature, značajka potpunog zatvaranja

RA/VL osjetnici, RA 2950, Plin, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 5 °C - 26 °C, RAVL

Zaštita od smrzavanja, ograničavanje i zaključavanje zadane temperature, prikladno za starije Danfossove RA/VL ventile od 26 mm

RA/VL osjetnici, RA 2950, Plin, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 5 °C - 26 °C, RAVL

Servisni komplet s osjetnikom RA/VL 013G2950 i brtvom ventila 013U0070

Prikaz: