Radijatorski termostat, Danfoss Ally™, Vrsta adaptera: RAV; RA; RAVL; M30, 2.4 GHz
014G2460
Elektronska glava za Danfoss Ally system, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee
Elektronska glava za Danfoss Ally system, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee
Bruto težina | 0.251 Kg |
Neto težina | 0.2 Kg |
Volume | 0.78 Liter |
EAN | 5702425245015 |
Bruto težina | 0.251 Kg |
Neto težina | 0.2 Kg |
Volume | 0.78 Liter |
EAN | 5702425245015 |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Boja | RAL 9016 |
Buka dB(A) JIS C 9612 |
|
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Elektronska glava za Danfoss Ally system |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
Funkcija otvorenog prozora | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator slabe baterije | Da |
Integracija sustava | Danfoss Ally™ |
Interval mjerenja temperature | 1 min |
IP razred termostata | 20 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Klasa softvera | A |
Klasifikacija sigurnosti | Tip 1 |
Kretanje vretena | Linearno, do 4.5 mm, max. 2 mm na ventilu (1 mm/s) |
Odobrenje |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Potrošnja (standby) [mW] | 3 mW |
Potrošnja energije [W] | 1.2 W |
Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Product width [mm] | 55 mm |
Radni vijek baterije [godine] | 2 yr |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
Regulacija | PID |
SCIP dossier no. | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
SCIP dossier product name | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Skupina proizvoda | Radiator thermostat |
Standard bežične komunikacije | Zigbee |
Temperatura vode [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Vrsta | Danfoss Ally™ |
Vrsta adaptera |
RA M30 RAVL RAV |
Vrsta pogona | Elektromehanički |
Vrsta regulacije GR | Radijatorski termostat |
Vrsta zaslona | LCD sa pozadinskim svjetlom |
Baterije za napajanje | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Boja | RAL 9016 |
Buka dB(A) JIS C 9612 |
|
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Elektronska glava za Danfoss Ally system |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
Funkcija otvorenog prozora | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator slabe baterije | Da |
Integracija sustava | Danfoss Ally™ |
Interval mjerenja temperature | 1 min |
IP razred termostata | 20 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Klasa softvera | A |
Klasifikacija sigurnosti | Tip 1 |
Kretanje vretena | Linearno, do 4.5 mm, max. 2 mm na ventilu (1 mm/s) |
Odobrenje |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Potrošnja (standby) [mW] | 3 mW |
Potrošnja energije [W] | 1.2 W |
Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Product width [mm] | 55 mm |
Radni vijek baterije [godine] | 2 yr |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
Regulacija | PID |
SCIP dossier no. | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
SCIP dossier product name | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Skupina proizvoda | Radiator thermostat |
Standard bežične komunikacije | Zigbee |
Temperatura vode [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Vrsta | Danfoss Ally™ |
Vrsta adaptera |
RA M30 RAVL RAV |
Vrsta pogona | Elektromehanički |
Vrsta regulacije GR | Radijatorski termostat |
Vrsta zaslona | LCD sa pozadinskim svjetlom |