Ograničivači temperature povrata, FJVR osjetnik, 10 °C - 50 °C, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik
003L1040
Osjetnik ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s ventilom FJVR
Osjetnik ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s ventilom FJVR
Bruto težina | 0.156 Kg |
Neto težina | 0.143 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702421034484 |
Bruto težina | 0.156 Kg |
Neto težina | 0.143 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702421034484 |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Osjetnik ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s ventilom FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Graničnik povratne temperature |
SCIP dossier no. | 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90 |
SCIP dossier product name | FJVR sensor |
Skupina proizvoda | Return temperature limiters |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Vrsta | FJVR Sensor |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta spoja na ventil | FJVR |
Zaporna funkcija | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Osjetnik ograničivača temperature povrata, tipa FJVR, potrebno je kombinirati s ventilom FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Graničnik povratne temperature |
SCIP dossier no. | 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90 |
SCIP dossier product name | FJVR sensor |
Skupina proizvoda | Return temperature limiters |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 10 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Vrsta | FJVR Sensor |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta spoja na ventil | FJVR |
Zaporna funkcija | Ne |