Komplet osjetnika, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Ravni
013G5084
Proizvod je povučen.
Imamo zamjenski proizvod.
Imamo zamjenski proizvod.
Sadrži RAE osjetnik, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni zaporni ventil.
Sadrži RAE osjetnik, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni zaporni ventil.
Bruto težina | 0.627 Kg |
Neto težina | 0.616 Kg |
Volume | 0.949 Liter |
EAN | 5702420069616 |
Bruto težina | 0.627 Kg |
Neto težina | 0.616 Kg |
Volume | 0.949 Liter |
EAN | 5702420069616 |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
Description | Sadrži RAE osjetnik, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni zaporni ventil. |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dizajn osjetnika | RAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Ravni |
Medij osjetnika | Tekućina |
RLV vrsta | RLV |
Sadržaj kompleta | 3-elements |
Skupina proizvoda | Sensor set |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | RAE + RA-FN + RLV |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta pakiranja | Kutija |
Vrsta spoja na ventil | RA |
Vrsta spojnice | S okruglom prstenastom brtvom |
Vrsta ventila | RA-FN |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
Description | Sadrži RAE osjetnik, RA-FN ravni ventil i RLV-S ravni zaporni ventil. |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dizajn osjetnika | RAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcija | Ravni |
Medij osjetnika | Tekućina |
RLV vrsta | RLV |
Sadržaj kompleta | 3-elements |
Skupina proizvoda | Sensor set |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | RAE + RA-FN + RLV |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta pakiranja | Kutija |
Vrsta spoja na ventil | RA |
Vrsta spojnice | S okruglom prstenastom brtvom |
Vrsta ventila | RA-FN |