VHS kompleti, 15, Kutni, RAS-D
013G4777
Komplet s RAS-D osjetnikom, VHS-UN ventil, četvrtasti pokrov, adapter
Komplet s RAS-D osjetnikom, VHS-UN ventil, četvrtasti pokrov, adapter
Bruto težina | 1.01 Kg |
Neto težina | 1.01 Kg |
Volume | 1.729 Liter |
EAN | 5702420046464 |
Bruto težina | 1.01 Kg |
Neto težina | 1.01 Kg |
Volume | 1.729 Liter |
EAN | 5702420046464 |
Boja | Kromirano |
Description | Komplet s RAS-D osjetnikom, VHS-UN ventil, četvrtasti pokrov, adapter |
Dimenzija ventila | 15 |
Dizajn osjetnika | RAS-D |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | R 1/2 |
Konstrukcija | Kutni |
Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Max.] | 0.48 m³/h |
Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Min.] | 0.02 m³/h |
Kvs vrijednosti [m³/h] [Max.] | 0.57 m³/h |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.6 bar |
RLV vrsta | Integrated |
Sadržaj kompleta | Valve, sensor, valve cover |
SCIP dossier no. | ff6d2968-ed4a-4f82-ac38-d6377ec58d84 |
SCIP dossier product name | RAS-D & VHS Set 1 |
Skupina proizvoda | VHS valves |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | G 3/4 A |
Vrsta | VHS sets |
Vrsta osjetnika | Termostatski osjetnik |
Vrsta ventila | VHS |
Boja | Kromirano |
Description | Komplet s RAS-D osjetnikom, VHS-UN ventil, četvrtasti pokrov, adapter |
Dimenzija ventila | 15 |
Dizajn osjetnika | RAS-D |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | R 1/2 |
Konstrukcija | Kutni |
Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Max.] | 0.48 m³/h |
Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Min.] | 0.02 m³/h |
Kvs vrijednosti [m³/h] [Max.] | 0.57 m³/h |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.6 bar |
RLV vrsta | Integrated |
Sadržaj kompleta | Valve, sensor, valve cover |
SCIP dossier no. | ff6d2968-ed4a-4f82-ac38-d6377ec58d84 |
SCIP dossier product name | RAS-D & VHS Set 1 |
Skupina proizvoda | VHS valves |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | G 3/4 A |
Vrsta | VHS sets |
Vrsta osjetnika | Termostatski osjetnik |
Vrsta ventila | VHS |