Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 4 product(s)
Spojnice Alupex za cijev 16 x 2 mm
Alupex spojnice za cijev 14 x 2 mm
Alupex fiting 3/4" x 16 x 2 mm
Spojnice Alupex cijev 16 x 2 mm, kromirane