Kompresijske spojnice za Alupex cijevi, G 1/2" A, 16x2, Kromirano
013G4200
Spojnice Alupex cijev 16 x 2 mm, kromirane
Spojnice Alupex cijev 16 x 2 mm, kromirane
Bruto težina | 0.038 Kg |
Neto težina | 0.035 Kg |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Bruto težina | 0.038 Kg |
Neto težina | 0.035 Kg |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Description | Spojnice Alupex cijev 16 x 2 mm, kromirane |
Dimenzije cijevi [mm] | 16x2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 10 bar |
Label product | Yes |
Navoj | Vanjsko |
Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Skupina proizvoda | Compression fittings |
Spojevi | G 1/2" A |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Upotreba | za AluPex |
Vrsta | Compression fittings for Alupex tubings |
Za cijevi | Alupex |
Za ventile |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Završi | Kromirano |
Description | Spojnice Alupex cijev 16 x 2 mm, kromirane |
Dimenzije cijevi [mm] | 16x2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 10 bar |
Label product | Yes |
Navoj | Vanjsko |
Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Skupina proizvoda | Compression fittings |
Spojevi | G 1/2" A |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Upotreba | za AluPex |
Vrsta | Compression fittings for Alupex tubings |
Za cijevi | Alupex |
Za ventile |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Završi | Kromirano |