Kompresijske spojnice za PEX plastične cijevi, G 3/4", 15x2.5, Poniklano
013G4155
PEX spojnice za cijev 15 x 2.5 mm
PEX spojnice za cijev 15 x 2.5 mm
Bruto težina | 0.06 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702420032900 |
Bruto težina | 0.06 kg |
Neto težina | 0.05 kg |
EAN | 5702420032900 |
Dimenzije cijevi [mm] | 15x2.5 |
Ispitni tlak [bar] | 10 bar |
Navoj | Unutarnje |
Opis | PEX spojnice za cijev 15 x 2.5 mm |
Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
Skupina proizvoda | Kompresijske spojnice |
Spojevi | G 3/4" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
Upotreba | za Pex cijevi |
Vrsta | Kompresijske spojnice za PEX plastične cijevi |
Za cijevi | PEX plastika |
Za ventile |
Spojnice Cjevovod CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Završi | Poniklano |
Dimenzije cijevi [mm] | 15x2.5 |
Ispitni tlak [bar] | 10 bar |
Navoj | Unutarnje |
Opis | PEX spojnice za cijev 15 x 2.5 mm |
Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
Skupina proizvoda | Kompresijske spojnice |
Spojevi | G 3/4" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
Upotreba | za Pex cijevi |
Vrsta | Kompresijske spojnice za PEX plastične cijevi |
Za cijevi | PEX plastika |
Za ventile |
Spojnice Cjevovod CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Završi | Poniklano |