VGF, 20.00 m³/h, Prirubnica

065B0784

VGF PN25 40/20 Prolazni protok prirubnice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 9.31 kg
Neto težina 9.31 kg
EAN 5702421543665

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.05
Dimenzija priključka 40
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 10 mm
Karakteristika protoka Približno linearno
Kvs vrijednosti [m³/h] 20 m³/h
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tijela ventila Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Opis VGF PN25 40/20 Prolazni protok prirubnice
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 40 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Skupina proizvoda EM regulacijski ventili
Standard spoja EN 1092-2
Sustav tlačnog rasterećivanja Klip
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta VGF
Vrste spoja Prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality