VG, 6.30 m³/h, G 1 A

065B0775

VG PN25 20/6,3 Prolazni protok navoja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.79 kg
Neto težina 0.79 kg
EAN 5702421543573

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.02
Dimenzija priključka G 1 A
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 5 mm
Karakteristika protoka Približno linearno
Kvs vrijednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tijela ventila Crvena bronca, mat. br. 2.1096.1 (RG5)
Materijal za brtvljenje EPDM
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Opis VG PN25 20/6,3 Prolazni protok navoja
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 20 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 20 bar
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Skupina proizvoda EM regulacijski ventili
Standard spoja ISO 228/1
Sustav tlačnog rasterećivanja Klip
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta VG
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality