VFG 33, 125.00 m³/h, Prirubnica

065B2604

VFG33 PN16 100/125 Troputni protok/povrat prirubnice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 83 Kg
Neto težina 83 Kg
Volume 105.6 Liter
EAN 5702421805213

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 3
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.05
Description VFG33 PN16 100/125 Troputni protok/povrat prirubnice
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Rasterećenje tlaka
Funkcija 2 Miješajući ventil
Hod [mm] 20 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristika protoka Linearno
Kvs vrijednosti [m³/h] 125 m³/h
Maksimalno curenje mimovoda priključnog mjesta [% Kvs] 0.05 %
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventila Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Položaj vretena A-AB: Obično zatvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 100 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 10 bar
Regulacijski omjer 1:50
Skupina proizvoda Motorized control valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta VFG 33
Vrste spoja Prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality