AFPA, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm²

003G1020

AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 žuto

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 8.167 Kg
Neto težina 7.374 Kg
Volume 26.433 Liter
EAN 5702421808344

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 žuto
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka
Hod [mm] 7 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 2.5 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 0.5 bar
Promjer [mm] [Max.] 125 mm
Promjer [mm] [Min.] 15 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za rasterećenje tlaka
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 80 cm²
Verzija ugradnje Mimovod
Vrsta AFPA
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality