AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrno

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 15.68 Kg
Neto težina 15.68 Kg
Volume 49.39 Liter
EAN 5702421808351

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrno
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka
Hod [mm] 7 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] 1.2 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 0.15 bar
Promjer [mm] [Max.] 250 mm
Promjer [mm] [Min.] 15 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za rasterećenje tlaka
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija ugradnje Mimovod
Vrsta AFPA
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality