VFG 2, PN 16, DN 65, 50.00 m³/h, Prirubnica

065B2394

VFG2 PN16 65/50 Prolazni protok/povrat prirubnice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 33.96 Kilogram
Neto težina 27.4 Kilogram
Volumen 82.733 Liter
EAN 5702421803110

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.03
Description VFG2 PN16 65/50 Prolazni protok/povrat prirubnice
Dimenzija ventila DN 65
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.5
Faktor kavitacije 100 % 0.42
Faktor kavitacije 25 % 0.71
Faktor kavitacije 50 % 0.58
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Rasterećenje tlaka
Hod [mm] 12 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristika protoka Linearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h] 50 m³/h
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventila Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlak PN 16
Nazivni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Položaj vretena Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 65 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Skupina proizvoda Pressure flow controllers
Temperatura medija [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta VFG 2
Vrste spoja Prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality