Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 33 product(s)
Redan kuglasti ventil 3/4" E/I, kratki 60,5mm
Redan Flow limiter 12L/min (red)
Satz (2 Stück): Absperrklappe DN65+Thermometer
Bijeli poklopac s vratima, otvaranje pri dnu V 740 x Š 600 x D 200 mm
Ball valve
Prikaz: