Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.052 Kg
Neto težina 0.025 Kg
Volume 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Baterije za napajanje 1 x CR2450
Battery type or Name CR2450
Boja RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
Duljina [mm] 59 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvencija transmisije [GHz] 2.4 GHz
Funkcija otvorenog prozora Da
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikator slabe baterije Da
Integracija sustava Danfoss Ally™
IP razred termostata 20
Kol. baterija 1
Odobrenje UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.] 40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Prijenos [m] [Max.] 30 m
Prijenosna frekvencija [MHz] 2400 MHz
Primjena Stambeno (stupanj zagađenja 2)
Radni vijek baterije [godine] 2 yr
SCIP dossier no. 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIP dossier product name Danfoss Ally Room Sensor
Skupina proizvoda Danfoss Ally™
Standard bežične komunikacije Zigbee
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Visina [mm] 56 mm
Vrsta Danfoss Ally™ Room Sensor
Vrsta adaptera N/A
Vrsta regulacije GR Sobni termostat
Weight per battery 6 g
Širina [mm] 54 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality