Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 3 product(s)
Mjerila energije, Infocal 9, 15 - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6.0, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, Modul M-bus
Računska jedinica
Mjerila energije, Infocal 9, 200 - 350 mm, qp [m³/h]: 250.0 - 1500.0, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, Modul M-bus
Mjerila energije, Infocal 9, 100 - 150 mm, qp [m³/h]: 60.0 - 300.0, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, Modul M-bus