Mjerila energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60.0 - 300.0, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, Modul M-bus

187F9011

Proizvod je povučen.
Imamo zamjenski proizvod.

Računska jedinica

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.806 Kg
Neto težina 0.806 Kg
Volume 3.59 Liter
EAN 5702428985741

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Računska jedinica
Duljina osjetnika temperature [mm] 3 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Integrirana komunikacija 2 impulsna ulaza
Jedinica energije MWh
Label product Yes
Napon napajanja [V] AC 230 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 93 %
Ovlašteno tijelo za odobrenje MID
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] [Max.] 150 mm
Promjer [mm] [Min.] 100 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 5.2 mm
qp [m³/h] [Max.] 300 m³/h
qp [m³/h] [Min.] 60 m³/h
Radni vijek baterije [godine] 12 yr
Razred okoliša E2/M1
Razred zaštite IP-a IP65
Skupina proizvoda Energy meters
Standard točnosti Klasa 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Max.] 160 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 0 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month] 36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Ugradnja Povrat
UK RoHS compliance Out of scope
Utor 1 modula sučelja Modul M-bus
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls] 2.5 l/pulse
Vrsta Infocal 9
Vrsta napona priključka mrežno napajanje
Vrsta osjetnika temperature Pt 500
Vrsta zaslona LCD
Za mjerač protoka SONO3500 CT

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality