Mjerila energije, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Grijanje, Baterija 1 A ćelija, M-Bus

014U0028

Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.97 Kg
Neto težina 0.73 Kg
Volume 3 Liter
EAN 5702425127540

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
Alat za puštanje u pogon SonoApp
Battery type or Name AA Lithium
Boja kućišta RAL 9010 bijela
China RoHS compliance Out of scope
Description Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije
Dimenzija priključka G 3/4
Dinamički raspon 1:100
Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Max.] 105 °C
Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Min.] 0 °C
Duljina [mm] 110 mm
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] 0.5 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m] 1.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrirana komunikacija M-Bus
Interval pohrane bilješki [Month] 1 mo
Jedinica energije GJ
Kalkulator za razred zaštite IP65
Kol. baterija 1
Kvs vrijednosti [m³/h] 3.46 m³/h
Materijal u dodiru s medijom Brončani osjetnik
Materijal za Izolaciju kabela PVC bez halogena
Medij Sustav grijanja sukladno VDI 2035
Napon priključka istosmjerne struje [V] 4 V
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Načelo mjerenja protoka Ultrazvučno
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] 95 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] 5 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 95 %
Ovlašteno tijelo za odobrenje „Force” certifikacija
Primjena Grijanje
Promjer [mm] 15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 5.2 mm
qc [m³/h] 0.0012 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
qss [m³/h] 1.32 m³/h
Radni vijek baterije [godine] 16 yr
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.] 90 K
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.] 3 K
Razred okoliša E1 / M2
Razred zaštite IP-a IP65
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Skupina proizvoda Energy meters
Standard točnosti Klasa 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Max.] 95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month] 24 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja Polaz
UK RoHS compliance Out of scope
Utor 1 modula sučelja No interface module
Vrsta SonoSafe 10
Vrsta napona priključka Baterija 1 A ćelija
Vrsta osjetnika temperature Pt 1000
Vrsta zaslona LCD
Vrste spoja Navoj
Weight per battery 18 g

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality