Mjerila energije, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Grijanje, 2 baterije veličine AA, Radio 868 MHz OMS

187F2041

Energy meter for commercial applications

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4.205 Kilogram
Neto težina 3.905 Kilogram
Volumen 8.895 Liter
EAN 5702424605711

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Energy meter for commercial applications
Dimenzija priključka G 2
Dinamički raspon 1:100
Duljina [mm] 300 mm
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] 2.5 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m] 3 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrirana komunikacija Radio 868 MHz OMS
Jedinica energije kWh
Kol. baterija 2
Kvs vrijednosti [m³/h] 23.57 m³/h
Materijal za Izolaciju kabela Bez halogena
Medij Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5
Napon priključka istosmjerne struje [V] 4 V
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Načelo mjerenja protoka Ultrazvučno
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] 180 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 93 %
Ovlašteno tijelo za odobrenje MID
Primjena Grijanje
Promjer [mm] 40 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 5.2 mm
qc [m³/h] 0.02 m³/h
qi [m³/h] 0.1 m³/h
qp [m³/h] 10 m³/h
qs [m³/h] 20 m³/h
Radni vijek baterije [godine] 15 yr
Razred okoliša E2/M1
Razred zaštite IP-a IP65
SCIP dossier no. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product name Sono40
Skupina proizvoda Energy meters
Standard točnosti Klasa 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month] 36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja Polaz
UK RoHS compliance Yes
Utor 1 modula sučelja No interface module
Vrsta SonoMeter 40
Vrsta napona priključka 2 baterije veličine AA
Vrsta odobrenja Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno
Vrsta osjetnika temperature Pt 500
Vrsta zaslona LCD
Vrste spoja Navoj
Weight per battery 19 g

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality