Mjerila energije, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Grijanje, 2 baterije veličine AA, M-Bus
187F2016
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruto težina | 7.3 kg |
Neto težina | 7 kg |
EAN | 5702424605469 |
Bruto težina | 7.3 kg |
Neto težina | 7 kg |
EAN | 5702424605469 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 kg |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 kg |
Battery type or Name | AA Lithium |
Dimenzija priključka | DN 40 |
Dinamički raspon | 1:100 |
Duljina [mm] | 300 mm |
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 2.5 m |
Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 3 m |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrirana komunikacija | M-Bus |
Jedinica energije | kWh |
Kol. baterija | 2 |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 23.57 m³/h |
Materijal za Izolaciju kabela | Bez halogena |
Medij | Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5 |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 3.6 V |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 180 °C |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % RH |
Opis | Energy meter for commercial applications |
Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
Primjena | Grijanje |
Promjer [mm] | 40 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Radni vijek baterije [godine] | 15 yr |
Razred okoliša | E2/M1 |
Razred zaštite IP-a | IP65 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | Sono40 |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Skupina proizvoda | Mjerila energije |
Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
Trajanje pohrane bilješki [Month] | 36 mo |
Ugradnja | Povrat |
Utor 1 modula sučelja | No interface module |
Vrsta | SonoMeter 40 |
Vrsta napona priključka | 2 baterije veličine AA |
Vrsta odobrenja | Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno |
Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste spoja | Prirubnica |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 kg |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 kg |
Battery type or Name | AA Lithium |
Dimenzija priključka | DN 40 |
Dinamički raspon | 1:100 |
Duljina [mm] | 300 mm |
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 2.5 m |
Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 3 m |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrirana komunikacija | M-Bus |
Jedinica energije | kWh |
Kol. baterija | 2 |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 23.57 m³/h |
Materijal za Izolaciju kabela | Bez halogena |
Medij | Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5 |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 3.6 V |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 180 °C |
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % RH |
Opis | Energy meter for commercial applications |
Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
Primjena | Grijanje |
Promjer [mm] | 40 mm |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Radni vijek baterije [godine] | 15 yr |
Razred okoliša | E2/M1 |
Razred zaštite IP-a | IP65 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | Sono40 |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Skupina proizvoda | Mjerila energije |
Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
Trajanje pohrane bilješki [Month] | 36 mo |
Ugradnja | Povrat |
Utor 1 modula sučelja | No interface module |
Vrsta | SonoMeter 40 |
Vrsta napona priključka | 2 baterije veličine AA |
Vrsta odobrenja | Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno |
Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
Vrsta zaslona | LCD |
Vrste spoja | Prirubnica |