Mjerila energije, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Grijanje i hlađenje, 2 baterije veličine AA, Modul M-bus

187F3008

Proizvod je povučen.
Imamo zamjenski proizvod.

Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.816 Kg
Neto težina 0.816 Kg
Volume 3.106 Liter
EAN 5702428959797

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Description Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije
Dimenzija priključka G 3/4
Duljina [mm] 110 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrirana komunikacija 2 impulsna ulaza/izlaza
Kol. baterija 2
Label product Yes
Materijal za Izolaciju kabela Bez halogena
Medij Sustav grijanja sukladno VDI 2035
Načelo mjerenja protoka Ultrazvučno
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] 130 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] 5 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 93 %
Ovlašteno tijelo za odobrenje MID
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 15 mm
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
Radni vijek baterije [godine] 11 yr
Razred okoliša E2/M1
Razred zaštite IP-a IP65
SCIP dossier no. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product name Sonometer 30 HE
Skupina proizvoda Energy meters
Standard točnosti Klasa 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura privremenog preopterećenja medija [°C] 150 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month] 36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Utor 1 modula sučelja Modul M-bus
Vrsta SonoMeter 30
Vrsta napona priključka 2 baterije veličine AA
Vrsta odobrenja Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno
Vrsta osjetnika temperature Pt 500
Vrsta zaslona LCD
Vrste spoja Prirubnica
Weight per battery 19 g

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality