SonoRead, Bežični radioprijemnik za očitavanje brojila, 868 MHz, EN13757-4, način rada T1 i C1, Vanjska antena (SMA), zamjenjiva

014U1690

Prijenosni T1 i C1 primopredajnik za bežični M-Bus (OMS) s Bluetooth sučeljem i punjivom baterijom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.596 Kg
Neto težina 0.5 Kg
Volume 3.333 Liter
EAN 5702425149399

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.049
1 Primary battery weight Kg 0.049
Antena Vanjska antena (SMA), zamjenjiva
Battery type or Name PA-LN154.R001 (NCR-18650 TD - 1s1p - F1-top)
Bežično sučelje za M-Bus EN13757-4, način rada T1 i C1
China RoHS compliance Out of scope
Description Prijenosni T1 i C1 primopredajnik za bežični M-Bus (OMS) s Bluetooth sučeljem i punjivom baterijom
Dimenzija 159 x 77 x 33 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvencija bežičnog M-Busa 868 MHz
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kol. baterija 1
Komunikacija Bluetooth 2.1 klasa 2 (10,0 m)
Label product Yes
Razred zaštite IP64
Skupina proizvoda Meter reading / meter system
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Yes
Vrijeme rada [h] 20 h
Vrsta SonoRead
Vrsta AMR-a Bežični radioprijemnik za očitavanje brojila
Vrsta baterije Litij-ionska
Weight per battery 49 g

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality