Leptirasti ventili, VFY-WH, PN 16, Ručka, Pločica

065B7410

VFY-WH PN16 DN50 CI/SS/EPDM

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.142 Kilogram
Neto težina 3.119 Kilogram
Volumen 5.967 Liter
EAN 5710104062105

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Alternativni medij 2 Cirkulacijska voda
Broj priključnih mjesta 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WH PN16 DN50 CI/SS/EPDM
Dimenzija ventila DN 50
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Duljina [mm] 43 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Uključeno/isključeno
In scope of WEEE and contain batteries No
Kut vrtnje [°] 90 °
Kvs vrijednosti [m³/h] 79 m³/h
Label product Yes
Materija prirubnice Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal osovine ventila Nehrđajući čelik AISI 420
Materijal tijela Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal tijela ventila Lijevano željezo EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal za brtvljenje osovine Nitril/Viton/cink obložen S. + PTFE
Materijal za disk ventila Nehrđajući čelik
Materijal za liniju ventila EPDM
Nazivni tlak PN 16
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Odobrenje CE
Okolna temperatura [°C] [Min.] -10 °C
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 50 mm
Promjer [mm] [Max.] 50 mm
Radni moment [Nm] 10 N-m
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Skupina proizvoda Butterfly valves
Smjer ugradnje osim kad je poklopac spušten
Standard za odobrenje PED 97/23/CE, EN 12266-1, ocjena A
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta VFY-WH
Vrsta pogonske spojke F05
Vrsta rada Ručka
Vrsta ventila Koncentrična konstrukcija
Vrste spoja Pločica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality