Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 326 product(s)
OD B, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 45 °
0.65GAL 45B OD
OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °
0.75GAL 45B OD
OD B, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 45 °
0.85GAL 45B OD
OD B, 1.00 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °
1.00GAL 45B OD
OD B, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °
1.25GAL 45B OD
Prikaz: