Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB04-1, Broj ploča: 20, 16 bar
004B1016
Proizvod je povučen.
Legura za lemljenje: Bakar
Legura za lemljenje: Bakar
Bruto težina | 2.44 Kg |
Neto težina | 2 Kg |
Volume | 5.311 Liter |
EAN | 5706560368967 |
Bruto težina | 2.44 Kg |
Neto težina | 2 Kg |
Volume | 5.311 Liter |
EAN | 5706560368967 |
Broj ploča | 20 |
Broj prolaza | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Duljina spoja na strani 1 [mm] | 20 mm |
Duljina spoja na strani 2 [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Legura za lemljenje | Bakar |
Material Description (Short Te | XB04-1-20 G3/4Ax20mm |
Materijal ploče | 1.4404 |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | PED |
Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 248 mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 180 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -10 °C |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Standard spoja | DIN ISO 228/1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ukupna visina bez podnožja [mm] | 296 mm |
Ukupna širina [mm] | 93 mm |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Vodoravno središnje okno [mm] | 45 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Vrsta | XB04-1 |
Vrsta kapljevine | 2 |
Broj ploča | 20 |
Broj prolaza | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Duljina spoja na strani 1 [mm] | 20 mm |
Duljina spoja na strani 2 [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Legura za lemljenje | Bakar |
Material Description (Short Te | XB04-1-20 G3/4Ax20mm |
Materijal ploče | 1.4404 |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje | PED |
Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 248 mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 180 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -10 °C |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Standard spoja | DIN ISO 228/1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Ukupna visina bez podnožja [mm] | 296 mm |
Ukupna širina [mm] | 93 mm |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Vodoravno središnje okno [mm] | 45 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Vrsta | XB04-1 |
Vrsta kapljevine | 2 |