FVF, S čepom, Prirubnica
065B7752
FVF DN250 PN16 s čepom
FVF DN250 PN16 s čepom
Bruto težina | 188.2 kg |
Neto težina | 187.4 kg |
EAN | 5702421555309 |
Bruto težina | 188.2 kg |
Neto težina | 187.4 kg |
EAN | 5702421555309 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Broj mreža [broj/cm²] | 25 |
Dimenzija priključka | 250 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1260 m³/h |
Materijal | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25) |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Opis | FVF DN250 PN16 s čepom |
Promjer [mm] | 250 mm |
Skupina proizvoda | Dodatni proizvodi |
Standard za odobrenje | DIN EN 1092-2 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 300 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] | 1.18 mm |
Vrsta | FVF |
Vrsta hvatača nečistoće | S čepom |
Vrste spoja | Prirubnica |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Broj mreža [broj/cm²] | 25 |
Dimenzija priključka | 250 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1260 m³/h |
Materijal | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25) |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Opis | FVF DN250 PN16 s čepom |
Promjer [mm] | 250 mm |
Skupina proizvoda | Dodatni proizvodi |
Standard za odobrenje | DIN EN 1092-2 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 300 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] | 1.18 mm |
Vrsta | FVF |
Vrsta hvatača nečistoće | S čepom |
Vrste spoja | Prirubnica |