Indikator protoka
003L8310
Indikator protoka, 0-1 bar, mjerni uređaj za protok i mjerenja tlaka u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode
Indikator protoka, 0-1 bar, mjerni uređaj za protok i mjerenja tlaka u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode
Bruto težina | 4.814 Kg |
Neto težina | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Bruto težina | 4.814 Kg |
Neto težina | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Description | Indikator protoka, 0-1 bar, mjerni uređaj za protok i mjerenja tlaka u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode |
Histereza (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibracija | Kada je pokazivač u pogrešnom položaju |
Masa [kg] | 4.48 kg |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Opis proizvoda | Indikator protoka 0 – 1 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 1 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.] | 0 bar |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Statički tlak [bar] | 10 KPa |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -5 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Flow Indicator |
Description | Indikator protoka, 0-1 bar, mjerni uređaj za protok i mjerenja tlaka u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode |
Histereza (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibracija | Kada je pokazivač u pogrešnom položaju |
Masa [kg] | 4.48 kg |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Opis proizvoda | Indikator protoka 0 – 1 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 1 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Min.] | 0 bar |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Statički tlak [bar] | 10 KPa |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -5 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Flow Indicator |