Shows 44 product(s)
ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Vanjski navoj
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, vanjski navoj, automatski balans ventil
ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Vanjski navoj
ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, vanjski navoj, automatski balans ventil
ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Vanjski navoj
ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, vanjski navoj, automatski balans ventil
ASV-PV 3G, DN 50, 60 kPa - 100 kPa, Vanjski navoj
ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, vanjski navoj, automatski balans ventil