ESMU-100
ESMU-100

087B1182

ESMU-100, Pt 1000 uronski osjetnik, 100 mm, nehrđajući čelik

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.13 kg
Neto težina 0.13 kg
EAN 5702421064528

 

Duljina osjetnika temperature [mm] 100 mm
Kontakti za električne spojeve Priključak za dvije žice na glavi, ulaz za kabel PG9, isporučeno s proizvodom
Materijal tijela Nehrđajući čelik Aisi 316
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Opis ESMU-100, Pt 1000 uronski osjetnik, 100 mm, nehrđajući čelik
Promjer osjetnika temperature [mm] 6 mm
Skupina proizvoda Osjetnici
Stupanj zaštite IP54
Temperatura medija [°C] [Max.] 140 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 0 °C
Verzija ugradnje G1/2A i podloška (isporučeno s proizvodom)
Vremenska konstanta 2 s (voda), 7 s (zrak)
Vrsta ESMU-100

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality