ESMU-100
087B1180
ESMU-100, Pt 1000 uronski osjetnik, 100 mm, bakar
ESMU-100, Pt 1000 uronski osjetnik, 100 mm, bakar
Bruto težina | 0.14 kg |
Neto težina | 0.14 kg |
EAN | 5702421064481 |
Bruto težina | 0.14 kg |
Neto težina | 0.14 kg |
EAN | 5702421064481 |
Duljina osjetnika temperature [mm] | 100 mm |
Kontakti za električne spojeve | Priključak za dvije žice na glavi, ulaz za kabel PG9, isporučeno s proizvodom |
Label product | Yes |
Materijal tijela | Bakar |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Opis | ESMU-100, Pt 1000 uronski osjetnik, 100 mm, bakar |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 6.6 mm |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Stupanj zaštite | IP54 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 140 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Verzija ugradnje | G1/2A i podloška (isporučeno s proizvodom) |
Vremenska konstanta | 2 s (voda), 7 s (zrak) |
Vrsta | ESMU-100 |
Duljina osjetnika temperature [mm] | 100 mm |
Kontakti za električne spojeve | Priključak za dvije žice na glavi, ulaz za kabel PG9, isporučeno s proizvodom |
Label product | Yes |
Materijal tijela | Bakar |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Opis | ESMU-100, Pt 1000 uronski osjetnik, 100 mm, bakar |
Promjer osjetnika temperature [mm] | 6.6 mm |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
Skupina proizvoda | Osjetnici |
Stupanj zaštite | IP54 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 140 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Verzija ugradnje | G1/2A i podloška (isporučeno s proizvodom) |
Vremenska konstanta | 2 s (voda), 7 s (zrak) |
Vrsta | ESMU-100 |