Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.04 kg
Neto težina 0.03 kg
EAN 5702421011478

 

Kontakti za električne spojeve Priključni blok za 2 žice u osnovnom dijelu
Materijal tijela Polikarbonat
Opis ESM-11, Pt 1000 površinski osjetnik
Skupina proizvoda Osjetnici
Stupanj zaštite IP32
Temperatura medija [°C] [Max.] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 0 °C
Verzija ugradnje Isporučena je stezaljka za cijev DN 15-65
Vremenska konstanta 3 s
Vrsta ESM-11

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services