ESM-10, Vrsta osjetnika: Prostorija, Pt 1000
ESM-10, Vrsta osjetnika: Prostorija, Pt 1000

087B1164

ESM-10, Pt 1000 sobni osjetnik

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.04 kg
Neto težina 0.02 kg
EAN 5702421011331

 

Kontakti za električne spojeve Priključni blok za 2 žice u osnovnom dijelu
Materijal tijela ABS
Opis ESM-10, Pt 1000 sobni osjetnik
Skupina proizvoda Osjetnici
Stupanj zaštite IP54
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -30 °C
Verzija ugradnje Ugradnja na zid s pomoću vijaka
Vremenska konstanta 8 min
Vrsta ESM-10
Vrsta osjetnika Prostorija
Vrsta osjetnika temperature Pt 1000

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality