ECL Comfort 110, Napon napajanja [V] AC: 22 - 26, Vrsta prekidača za vrijeme: Tjedan
087B1252
Proizvod je povučen.
Imamo zamjenski proizvod.
Imamo zamjenski proizvod.
ECL Comfort 110 s programom za brojač vremena - 24
ECL Comfort 110 s programom za brojač vremena - 24
Bruto težina | 0.534 Kg |
Neto težina | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
EAN | 5702421067758 |
Bruto težina | 0.534 Kg |
Neto težina | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
EAN | 5702421067758 |
Broj crpki | 1 |
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Broj izlaza trotočkovnih regulatora motora | 1 |
Broj krugova grijanja | 1 |
Broj krugova PTV-a | 1 |
Broj razdoblja komfornog načina rada dnevno | 2 |
Broj relejskih izlaza | 1 |
Broj ulaza osjetnika | 4 pc |
Description | ECL Comfort 110 s programom za brojač vremena - 24 |
Duljina kabela osjetnika [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencija napona priključka [Hz] | 50 Hz |
Funkcije PTV-a |
Samopodešavanje Utjecaj temperature povrata |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] | 2 A |
Izmjenični napon izlaznog releja [V] | 230 V |
Izvor aplikacije | Uključeno |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 26 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 22 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 65 % |
Omsko opterećenje izlaza releja [A] | 4 A |
Opterećenje izlaza pogona [VA] | 15 VA |
Opće funkcije |
Prorada cirkulacijske crpke Pokretanje regulacijskog ventila Mogućnost vanjskog premošćivanja Zaštita od smrzavanja Glavna - podređena mreža Zaštita motora Spoj daljinskog upravljanja |
Postavka krivulje grijanja za krug grijanja | Nagib krivulje |
Potrošnja energije [W] | 3 W |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Skupina proizvoda | Electronic controllers |
Standard za odobrenje |
EMC-direktiva: 2004/108/EZ Emisije: EN 61000-6-3:2007 Otpornost: EN 61000-6-1:2007 LVD-direktiva 2006/95/EZ |
Stupanj zaštite | IP41 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veze | ECL-Bus (negalvanski izolirano) |
Vremenski prekidač za rezervno napajanje električnom energijom (h) | 12 h |
Vrsta | ECL Comfort 110 |
Vrsta osjetnika temperature | Pt 1000 |
Vrsta prekidača za vrijeme | Tjedan |
Vrsta ulaza za korisnike |
Zaslon Tipke |
Vrsta zaslona | Prilagođeni izgled LCD-a |
Broj crpki | 1 |
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Broj izlaza trotočkovnih regulatora motora | 1 |
Broj krugova grijanja | 1 |
Broj krugova PTV-a | 1 |
Broj razdoblja komfornog načina rada dnevno | 2 |
Broj relejskih izlaza | 1 |
Broj ulaza osjetnika | 4 pc |
Description | ECL Comfort 110 s programom za brojač vremena - 24 |
Duljina kabela osjetnika [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencija napona priključka [Hz] | 50 Hz |
Funkcije PTV-a |
Samopodešavanje Utjecaj temperature povrata |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] | 2 A |
Izmjenični napon izlaznog releja [V] | 230 V |
Izvor aplikacije | Uključeno |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 26 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 22 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 65 % |
Omsko opterećenje izlaza releja [A] | 4 A |
Opterećenje izlaza pogona [VA] | 15 VA |
Opće funkcije |
Prorada cirkulacijske crpke Pokretanje regulacijskog ventila Mogućnost vanjskog premošćivanja Zaštita od smrzavanja Glavna - podređena mreža Zaštita motora Spoj daljinskog upravljanja |
Postavka krivulje grijanja za krug grijanja | Nagib krivulje |
Potrošnja energije [W] | 3 W |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Skupina proizvoda | Electronic controllers |
Standard za odobrenje |
EMC-direktiva: 2004/108/EZ Emisije: EN 61000-6-3:2007 Otpornost: EN 61000-6-1:2007 LVD-direktiva 2006/95/EZ |
Stupanj zaštite | IP41 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veze | ECL-Bus (negalvanski izolirano) |
Vremenski prekidač za rezervno napajanje električnom energijom (h) | 12 h |
Vrsta | ECL Comfort 110 |
Vrsta osjetnika temperature | Pt 1000 |
Vrsta prekidača za vrijeme | Tjedan |
Vrsta ulaza za korisnike |
Zaslon Tipke |
Vrsta zaslona | Prilagođeni izgled LCD-a |