ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Vrsta prekidača za vrijeme: Prekidač za nezadano vrijeme
ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Vrsta prekidača za vrijeme: Prekidač za nezadano vrijeme

087B1251

ECL Comfort 110 - 24 V a.c.

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.54 kg
Neto težina 0.54 kg
EAN 5702421067741

 

Broj crpki 1
Broj digitalnih ulaza 1
Broj izlaza trotočkovnih regulatora motora 1
Broj krugova grijanja 1
Broj krugova PTV-a 1
Broj relejskih izlaza 1
Broj ulaza osjetnika 4 pc
Duljina kabela osjetnika [mm] 125 mm
Frekvencija napona priključka [Hz] 50 Hz
Funkcije PTV-a Samopodešavanje
Utjecaj temperature povrata
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] 2 A
Izmjenični napon izlaznog releja [V] 230 V
Izvor aplikacije Uključeno
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 26 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 22 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.] 65 % RH
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
Opis ECL Comfort 110 - 24 V a.c.
Opterećenje izlaza pogona [VA] 15 VA
Opće funkcije Prorada cirkulacijske crpke
Pokretanje regulacijskog ventila
Mogućnost vanjskog premošćivanja
Zaštita od smrzavanja
Glavna - podređena mreža
Zaštita motora
Spoj daljinskog upravljanja
Postavka krivulje grijanja za krug grijanja Nagib krivulje
Potrošnja energije [W] 3 W
Skupina proizvoda Elektronički regulatori
Standard za odobrenje CE oznaka
EMC-direktiva: 2004/108/EZ
Emisije: EN 61000-6-3:2007
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
LVD-direktiva 2006/95/EZ
Stupanj zaštite IP41
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Veze ECL-Bus (negalvanski izolirano)
Vremenski prekidač za rezervno napajanje električnom energijom (h) 12 h
Vrsta ECL Comfort 110
Vrsta osjetnika temperature Pt 1000
Vrsta prekidača za vrijeme Prekidač za nezadano vrijeme
Vrsta ulaza za korisnike Zaslon
Tipke
Vrsta zaslona Prilagođeni izgled LCD-a

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality