Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 1 product(s)
Zonski ventili, HP zaporna stopica, ¾" BSP, 8.20 m³/h, 1.000 bar, Napon napajanja [V] AC: 230
HP0.75, 3/4" BSP prolazni zonski ventil (ženski) s pogonom